L'esposizione dei cuscinetti a temperature superiori a 180 °C (365 °F) e ad elevati gradi di umidità aumenta i requisiti e i costi di manutenzione. Inoltre i limiti della tecnologia di lubrificazione attualmente disponibile non consentono di aumentare la temperatura del forno (accelerando i ritmi e consentendo così un maggior volume di produzione), senza dover programmare tempi di fermo macchina supplementari, che possono controbilanciare i vantaggi.
Ma le cose possono funzionare diversamente. Impara dai nostri clienti
La gabbia in grafite garantisce un flusso continuo di grafite lubrificante ai cuscinetti a sfere
Sai che esiste un modo per far sì che i fattori ambientali comuni nelle applicazioni ad elevate temperature producano un miglioramento (piuttosto che un peggioramento) delle prestazioni e dell'affidabilità dei cuscinetti?
Basata su un'avanzata tecnica di lubrificazione a grafite, la tecnologia per alte temperature certificata NSF in categoria H1 è dotata di una gabbia in grafite pura, interamente coronata, che produce minime quantità di grafite per lubrificare il cuscinetto durante il funzionamento. Ciò consente ai cuscinetti di avere prestazioni ottimali a temperature di esercizio continue fino a 350 °C (662 °F) e con alte percentuali di umidità, senza alcuna rilubrificazione.
Ridurre i tempi di fermo macchina programmati e straordinari e i costi
Aumentare potenzialmente la temperatura e il volume di produzione
Ridurre i rischi per la sicurezza degli alimenti
Ridurre gli scarti di grasso e i rifiuti post-pulizia
Migliorare la sicurezza degli operatori
"Grazie a prestazioni eccellenti in condizioni di temperatura e umidità elevate, al funzionamento senza necessità di rilubrificazione continua e alla capacità di determinare aumenti del volume di produzione, questo cuscinetto rappresenta un importante progresso rispetto a quanto finora possibile nelle applicazioni ad elevate temperature".
Leggi di più
-
Stephen White, SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager
Scopri come questo produttore è riuscito a tagliare i costi e le risorse destinati alla manutenzione con una soluzione su misura, basata sulla tecnologia a grafite.
Soluzione di aggiornamento senza rilubrificazione.