Motori elettrici, generatori e attrezzature correlate sono a rischio quando una corrente elettrica passa attraverso i loro cuscinetti. Ma le sfide legate a queste applicazioni sono molteplici: aumento dell'affidabilità e dei tempi di utilizzo, riduzione del consumo energetico, migliore controllo della velocità e della rotazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi, possiamo aiutarti a raggiungerli con le nostre soluzioni, i nostri prodotti e i nostri servizi.
I cuscinetti INSOCOAT sono progettati per impedire il passaggio di corrente elettrica attraverso il cuscinetto. Sono dotati di anello interno o esterno con superfici esterne rivestite con uno strato isolante di ossido di alluminio, applicato mediante un sofisticato processo di spruzzatura con getto al plasma, che consente di ottenere una finitura di qualità eccellente.
Scopri tutte le loro caratteristiche e la gamma dei cuscinetti INSOCOAT in una presentazione di circa 30 minuti commentata direttamente da un nostro esperto.
Possono contribuire a ridurre le correnti parassite. Inoltre, questi cuscinetti possono essere particolarmente efficaci negli ambienti contaminati.
Se la tua sfida principale è quella di ridurre le correnti parassite che provocano danni ai cuscinetti, esplora la nostra gamma di cuscinetti isolati elettricamente per trovare le soluzioni più adatte per le tue esigenze specifiche.
|
Brochure sintetica sui cuscinetti a sfere
|
Brochure sui cuscinetti radiali a sfere serie Explorer
|
Catalogo sui Prodotti per la Manutenzione