Maggiore durata e prestazioni ottimizzate per i vostri motori elettrici

Motori elettrici, generatori e attrezzature correlate sono a rischio quando una corrente elettrica passa attraverso i loro cuscinetti.  Ma le sfide legate a queste applicazioni sono molteplici: aumento dell'affidabilità e dei tempi di utilizzo, riduzione del consumo energetico, migliore controllo della velocità  e della rotazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi, possiamo aiutarti a raggiungerli con le nostre soluzioni, i nostri prodotti e i nostri servizi.

 

Cuscinetti Elettricamente Isolati


Cuscinetti Elettricamente Isolati

I cuscinetti INSOCOAT sono progettati per impedire il passaggio di corrente elettrica attraverso il cuscinetto. Sono dotati di anello interno o esterno con superfici esterne rivestite con uno strato isolante di ossido di alluminio, applicato mediante un sofisticato processo di spruzzatura con getto al plasma, che consente di ottenere una finitura di qualità eccellente. 

Scopri tutte le loro caratteristiche e la gamma dei cuscinetti INSOCOAT in una presentazione di circa 30 minuti commentata direttamente da un nostro esperto.

Hai già provato i cuscinetti ibridi?

Possono contribuire a ridurre le correnti parassite. Inoltre, questi cuscinetti possono essere particolarmente efficaci negli ambienti contaminati.

 

Scarica il catalogo sui cuscinetti ibridi

 

single product image of cut away SKF hybrid bearing
single product image of SKF Insocoat deep groove ball bearing

Hai già provato i cuscinetti ibridi?


Possono contribuire a ridur
re le correnti parassite. Inoltre, questi cuscinetti possono essere particolarmente efficaci negli ambienti contaminati.


Cuscinetti INSOCOAT


Se la tua sfida principale è quella di ridurre le correnti parassite che provocano danni ai cuscinetti, esplora la nostra gamma di cuscinetti isolati elettricamente per trovare le soluzioni più adatte per le tue esigenze specifiche.

9% reduction in unplanned downtime resulted in 1% OEE improvement

Hai già provato i cuscinetti ibridi?

 

Possono contribuire a ridurre le correnti parassite. Inoltre, questi cuscinetti possono essere particolarmente efficaci negli ambienti contaminati.

 

Scarica il catalogo sui cuscinetti ibridi

 

9% reduction in unplanned downtime resulted in 1% OEE improvement

Cuscinetti INSOCOAT

Se la tua sfida principale è quella di ridurre le correnti parassite che provocano danni ai cuscinetti, esplora la nostra gamma di cuscinetti isolati elettricamente per trovare le soluzioni più adatte per le tue esigenze specifiche.

 

Scarica la brochure sui cuscinetti INSOCOAT
Deep groove ball bearing cover image

Brochure sintetica sui cuscinetti a sfere

DGGB Explorer brochure cover image

Brochure sui cuscinetti radiali a sfere serie Explorer

Cover MaPro catalogue

Catalogo sui Prodotti per la Manutenzione