SKF Logo white

Sfrutta al massimo il potenziale dei tuoi cuscinetti

I tuoi cuscinetti hanno ancora molto da offrire. Con SKF Remanufacturing puoi sfruttare al massimo il potenziale dei tuoi cuscinetti e ripristinare il loro pieno funzionamento,  a un costo inferiore, utilizzando meno risorse e con tempi di consegna più brevi rispetto ai nuovi cuscinetti. Ma con le stesse prestazioni SKF. 

Prolunga la durata dei cuscinetti riducendo i costi e l'impatto ambientale

I cuscinetti installati negli impianti siderurgici, come macchine per colata continua e laminatoi, possono essere ricondizionati dalle tre alle sei volte, prolungandone notevolmente la vita utile. Il processo di ricondizionamento richiede meno fasi di lavorazione e meno materiale rispetto alla produzione di cuscinetti nuovi. In questo modo è possibile ridurre i costi (fino al 50% rispetto ai cuscinetti nuovi) e le emissioni (fino al 90% per ogni cuscinetto ricondizionato).

Costi più bassi, consegne più veloci, meno emissioni rispetto all'acquisto di cuscinetti nuovi.

Risparmia fino al 50% del costo dei cuscinetti

Il processo di ricondizionamento dei cuscinetti prevede il riutilizzo della maggior parte dei loro componenti. Meno materiale nuovo significa ovviamente costi inferiori. Non solo, il processo di ricondizionamento richiede meno fasi di lavorazione e meno materiale rispetto alla produzione di cuscinetti nuovi.

Riduci i tempi di consegna

Il ricondizionamento spesso è l'alternativa più rapida per sostituire un cuscinetto guasto, soprattutto se si tratta di cuscinetti non disponibili a magazzino. La procedura di ricondizionamento è più rapida e assicura la stessa qualità del processo di produzione di articoli nuovi.

Riduci le emissioni di CO₂ fino al 90%*

Il ricondizionamento permette importanti vantaggi ambientali. In base all'entità del ricondizionamento richiesto, questo servizio consente di ridurre le emissioni di carbonio fino al 90% rispetto alla produzione di cuscinetti nuovi. Inoltre, consente di ridurre anche il consumo di energia fino al 90%.

* Le indicazioni di risparmio di emissioni di CO₂ sono stimate sulla base del risparmio nel consumo di energia in SKF’ e presso i suoi fornitori durante le varie fasi di produzione. I calcoli si basano sui dati medi del Gruppo SKF nel 2021. Contattaci per ottenere calcoli più dettagliati e specifici sui tuoi prodotti.

Calcola il risparmio potenziale nelle emissioni di di CO2
che otterresti con il ricondizionamento dei cuscinetti

Risultati

Risparmio di C02 (kg) per quantità totale di cuscinetti

Vuoi scoprire che cosa significa questo risultato per il tuo business?

CONTATTACI

I risultati si basano sul livello di servizio di rigenerazione più comune per le macchine di colata continua. Le emissioni indicative di CO2 evitate sono stime basate sul consumo di energia evitato nelle fasi di produzione della SKF e dei fornitori della SKF. I calcoli si basano sui dati medi globali del Gruppo SKF per il 2021. Contattaci se hai bisogno di un calcolo più dettagliato per i tuoi prodotti.

Ottimizza il ricondizionamento con il condition monitoring

Con il condition monitoring è possibile monitorare stato e condizioni dei macchinari per individuare le corrette tempistiche per rimuovere e ricondizionare i cuscinetti.

Il rilevamento dei danneggiamenti nei cuscinetti in fase precoce consente di aumentare le possibilità di ricondizionamento e ridurre i costi associati

Downloads

Un'acciaieria si impegna per ridurre ogni fonte di emissioni di CO2

Risparmia tempo e denaro con SKF Remanufacturing

 

SKF aiuta un produttore di acciaio a ridurre i costi e le emissioni di carbonio grazie al ricondizionamento dei cuscinetti

Brochure con informazioni approfondite sul ricondizionamento

Voglio saperne di più