Nella trasformazione di alimenti e bevande il lavaggio a pressione con acqua calda e agenti caustici crea molteplici problemi di affidabilità. I lubrificanti possono essere sciacquati via, rendendo necessaria una rilubrificazione frequente. Può verificarsi corrosione in zone con scarsa resistenza chimica, producendo scagliatura e possibile contaminazione. Questi effetti combinati provocano un riduzione della durata dei cuscinetti, oltre a maggiori costi di rilubrificazione.
Ma le cose possono funzionare diversamente. Impara dai nostri clienti
Il sistema di guarnizione di tenuta 2RF SKF |
Sai che puoi eliminare la necessità di rilubrificare i cuscinetti dopo ciascun lavaggio?
Il sistema di guarnizioni di tenuta 2RF offre un'ottima protezione contro il rischio di infiltrazione di detergenti nelle aree di contatto delle tenute:
Ridurre i costi del lubrificante, la manodopera e le sostituzioni di cuscinetti
Ridurre i fermi macchina straordinari causati da una rilubrificazione inefficace
Sostenere programmi proattivi per la sicurezza alimentare
Ridurre il consumo di acqua, di lubrificante e la contaminazione delle acque reflue
Migliorare la sicurezza degli operatori
"Le aziende hanno l'opportunità di risolvere problemi costanti adottando la tecnologia di cuscinetti senza rilubrificazione, che offre un significativo risparmio sui costi, sicurezza degli alimenti e miglioramenti dal punto di vista dell'impatto ambientale".
Leggi di più
-
Stephen White, SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager
Uno stabilimento di produzione lattiero-caseario risparmia 57.000 euro l'anno grazie alla riduzione del consumo di grasso, delle risorse di manutenzione e del consumo di acqua.
Dotate di tecnologia di tenuta dei cuscinetti, queste unità cuscinetto sono in grado di sopportare lavaggi ad alta pressione senza necessità di rilubrificazione.
|